- Livre de desgaste mecânico
- Alta durabilidade
- Carcaça robusta e completamente envasada
- Insensível à sujeira
Descrição
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: contato magnético.
Grau de proteção: IP 67.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação
Se o atuador se encontrar na área da distância de operação (porta de proteção fechada), os contatos de segurança ou de monitoração da chave de segurança serão ligados. Sendo assim, o contato será fechado através de um magneto (campo magnético).
Forma A: atuador está posicionado no mesmo nível que a chave de segurança.
Forma B: atuador se encontra deslocado 90 ° em relação à chave de segurança.
Forma A: atuador está posicionado no mesmo nível que a chave de segurança.
Forma B: atuador se encontra deslocado 90 ° em relação à chave de segurança.
Faixa de temperatura
-25 °C até +70 °C
Acessórios
Chave de segurança com codificação magnética 83455.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.