Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: contato magnético.
Grau de proteção: IP 67.
Grau de proteção: IP 67.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética, forma A
a partir de
12,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética, forma B
a partir de
12,22 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: contato magnético.
Grau de proteção: IP 67.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação
Se o atuador se encontrar na área da distância de operação (porta de proteção fechada), os contatos de segurança ou de monitoração da chave de segurança serão ligados. Sendo assim, o contato será fechado através de um magneto (campo magnético).
Forma A: atuador está posicionado no mesmo nível que a chave de segurança.
Forma B: atuador se encontra deslocado 90 ° em relação à chave de segurança.
Forma A: atuador está posicionado no mesmo nível que a chave de segurança.
Forma B: atuador se encontra deslocado 90 ° em relação à chave de segurança.
Faixa de temperatura
-25 °C até +70 °C
Acessórios
Chave de segurança com codificação magnética 83455.