- Livre de desgaste mecânico
- Alta durabilidade
- Carcaça robusta e completamente envasada
- Insensível à sujeira
- Alta proteção contra manipulação, graças à tecnologia RFID
Descrição
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: RFID.
Grau de proteção: IP 67.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID. Se o atuador se encontrar na área da distância de operação (porta de proteção fechada), as saídas dos semicondutores da chave de segurança serão ligadas.
Faixa de temperatura
-25 °C até +65 °C.
Acessórios
Chave de segurança com codificação magnética RFID 83456.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.