Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: RFID.
Grau de proteção: IP 67.
Grau de proteção: IP 67.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID, forma A
a partir de
20,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID, forma B
a partir de
20,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de plástico, termoplástico.
Versão
Modo de operação: RFID.
Grau de proteção: IP 67.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID. Se o atuador se encontrar na área da distância de operação (porta de proteção fechada), as saídas dos semicondutores da chave de segurança serão ligadas.
Faixa de temperatura
-25 °C até +65 °C.
Acessórios
Chave de segurança com codificação magnética RFID 83456.