text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Plástico PA.
Material de contato: CuZn, estanhado.
Versão
preto.
Indicação
Acoplamento de conexão de 3 vias para ligação direta de tomadas múltiplas e luminárias de LED.

Lado 1: conector GST18i3.
Lado 2: bucha GST18i3.

Atenção: o uso do acoplamento de conexão só é permitido em combinação com uma porca T para conexão de perfis tipo I 07075-02.
Faixa de temperatura
Resistência à temperatura permanente de 70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought