{"product":{"productId":"agid.32610","price":481.71,"name":"Sistema de palete de troca rápida de alumínio, forma B, adequada para máquinas Keyence"},"currency":"EUR"}
- Base para vários módulos de fixação
- Placa de suporte universal e móvel
- Preparação rápida das máquinas de medição
- Posicionamento repetitivo na máquina de medição
- Adequado para métodos de medição óptica
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Paletes de troca rápida para tecnologia de medição para posicionamento reproduzível. O posicionamento é feito com uma cantoneira.
Com a forma B, são fornecidos parafusos que podem ser usados para a fixação na máquina Keyence.
Com a forma B, são fornecidos parafusos que podem ser usados para a fixação na máquina Keyence.
Vantagens
Os módulos de fixação podem ser montados na placa de suporte fora da máquina de medição. Com isso, os OEEs da máquina de medição podem ser reduzidos graças aos tempos mais curtos de preparação e fixação.
Fornecimento
Forma B: 2 parafusos de cabeça cilíndrica M4X5.
Acessórios
Suporte do prisma 34023.
Cabeçote móvel 34024.
Cabeçote móvel 34024.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.