text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Paletes de troca rápida para tecnologia de medição para posicionamento reproduzível. O posicionamento é feito com uma cantoneira.
Com a forma B, são fornecidos parafusos que podem ser usados para a fixação na máquina Keyence.
Vantagens
Os módulos de fixação podem ser montados na placa de suporte fora da máquina de medição. Com isso, os OEEs da máquina de medição podem ser reduzidos graças aos tempos mais curtos de preparação e fixação.
Fornecimento
Forma B: 2 parafusos de cabeça cilíndrica M4X5.
Indicação de desenho
Forma A: versão curta.
Forma B: adequada para máquinas Keyence / versões Keyence.
Acessórios
Suporte do prisma 34023.
Cabeçote móvel 34024.

Outros clientes também compraram