text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Paletes de troca rápida para tecnologia de medição para posicionamento reproduzível. O posicionamento é feito com uma cantoneira.
Com a forma B, são fornecidos parafusos que podem ser usados para a fixação na máquina Keyence.
Vantagens
Os módulos de fixação podem ser montados na placa de suporte fora da máquina de medição. Com isso, os OEEs da máquina de medição podem ser reduzidos graças aos tempos mais curtos de preparação e fixação.
Acessórios
Suporte do prisma 34023.
Cabeçote móvel 34024.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram