text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designação abreviada
Nipale De Cônico
Forma
B
Versão 1
cantos angulares 45°
Versão 2
Sextavado
DIN
DIN 71412
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Rosca
M10X1
L1=Comprimento da rosca
5,5
L=Comprimento máx.
23
A
11,5
REACh
false
RoHS
true
SW
11
Tipo da forma
angulado em 45° com sextavado

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram