Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma A, reto
a partir de
0,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma B, ângulo de 45°, sextavado
a partir de
0,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma C, ângulo de 90°, sextavado
a partir de
0,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma D, ângulo de 45°, quadrado
a partir de
0,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples com bicos dosadores de lubrificação, cônicos, de acordo com a norma DIN 71412, forma E, ângulo de 90°, quadrado
a partir de
0,93 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Bicos dosadores de lubrificação cônicos possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado.