- Alojamento seguro e rápido para olhais de suspensão esféricos
- Instalação segura para o processo em diferentes materiais de transporte
- Resistente à corrosão
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4542.
Versão
peça endurecida.
Indicação
As buchas de alojamento roscadas permitem um suporte seguro e rápido dos olhais de suspensão. Elas oferecem uma montagem
simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos.
Esta versão é adequada para aplicações que requerem uma superfície lisa, após o processo de aparafusamento.
Resistentes à corrosão e desgaste.
simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos.
Esta versão é adequada para aplicações que requerem uma superfície lisa, após o processo de aparafusamento.
Resistentes à corrosão e desgaste.
Acessórios
Chave de pinos 96651 regulável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.