Material
Aço inoxidável 1.4542.
Versão
peça endurecida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Buchas de alojamento para olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável, com face lisa, Forma A
a partir de
36,12 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Buchas de alojamento para olhais de suspensão esféricos em aço inoxidável, com face lisa, Forma B
a partir de
50,27 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4542.
Versão
peça endurecida.
Indicação
As buchas de alojamento roscadas permitem um suporte seguro e rápido dos olhais de suspensão. Elas oferecem uma montagem
simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos.
Esta versão é adequada para aplicações que requerem uma superfície lisa, após o processo de aparafusamento.
Resistentes à corrosão e desgaste.
simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos.
Esta versão é adequada para aplicações que requerem uma superfície lisa, após o processo de aparafusamento.
Resistentes à corrosão e desgaste.
Acessórios
Chave de pinos 96651 regulável.