text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4401.

Versão
Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação
Fecho lingueta com maçaneta L. Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado. Grau de proteção IP65. A lingueta deve ser encomendada separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

Os fechos lingueta com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Sob consulta
Pode ser fornecido para espessura da porta 20 e 40 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram