text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma
1 Resultados acertos

Descrição

Material

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.

Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação
Fecho lingueta com maçaneta L. Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado. Grau de proteção IP65. A lingueta deve ser encomendada separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

Os fechos lingueta com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Sob consulta
Pode ser fornecido para espessura da porta 20 e 40 mm.

Outros clientes também compraram