- Adequado para todos os tipos de bloqueio e fixações
- Ao girar a trava 180°, o travamento será desbloqueada
- O batente de 180° impede o novo avanço do pino de guia
- Entalhe de engate para a retenção da posição
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
2) Batente direito
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.