+ o ICMS alemão
+ frete
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho
Forma A: Cabo sem revestimento, sem porca
Forma B: Cabo sem revestimento, com porca
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Forma B: Cabo sem revestimento, com porca
1) Batente esquerdo
2) Batente direito