{"product":{"productId":"agid.22428","price":110.83,"name":"Cilindro pneumático DIN ISO 15552"},"currency":"EUR"}
Material
Tubo do cilindro: alumínio.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão: aço temperado 1.0503.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão: aço temperado 1.0503.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Versão
Tubo do cilindro: anodizado.
Tampa na extremidade: pintada
Haste do pistão: cromo duro.
Tampa na extremidade: pintada
Haste do pistão: cromo duro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Tubo do cilindro: alumínio.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão: aço temperado 1.0503.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão: aço temperado 1.0503.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Versão
Tubo do cilindro: anodizado.
Tampa na extremidade: pintada
Haste do pistão: cromo duro.
Tampa na extremidade: pintada
Haste do pistão: cromo duro.
Indicação
Cilindro pneumático de duplo efeito com design otimizado de acordo com a norma DIN ISO 15552. Haste do pistão com rosca macho, detecção da posição e amortecimento pneumático regulável.
O design robusto destes cilindros permite uma vasta gama de aplicações.
O design robusto destes cilindros permite uma vasta gama de aplicações.
Dados técnicos
Funcionamento: duplo efeito.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento pneumático bilateral, regulável.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição: instalação pelo lado superior na ranhura em T para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento pneumático bilateral, regulável.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição: instalação pelo lado superior na ranhura em T para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.