text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de poliamida refoçada com shot peening.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Versão
Carcaça e roletes pretos.
Parafusos zincados.
Indicação
Os elementos de roletes servem para a construção de esteiras transportadoras em quaisquer comprimentos e larguras. Adequados para perfis de alumínio Tipo B e I. Através de pinos de guia para fixação elásticos, posicionados no lado inferior, os elementos são compatíveis com ranhuras de tamanhos 8 e 10.

Fixação forma B
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior e pressione para baixo. Por meio de batidas ou aparafusamento dos parafusos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Como alternativa, é possível remover (quebrar) os grampos da parte inferior e substituí-los por parafusos e porcas deslizantes. Deste modo, o elemento de roletes pode ser aparafusado seguramente no perfil de alumínio.
Indicação de desenho
1) com guia lateral
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram