Material
Carcaça de poliamida refoçada com shot peening.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Versão
Carcaça e roletes pretos.
Parafusos zincados.
Parafusos zincados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elementos de roletes, Forma A
a partir de
4,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de roletes, Forma B
a partir de
4,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de poliamida refoçada com shot peening.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Roletes em POM.
Parafusos em aço.
Versão
Carcaça e roletes pretos.
Parafusos zincados.
Parafusos zincados.
Indicação
Os elementos de roletes servem para a construção de esteiras transportadoras em quaisquer comprimentos e larguras. Adequados para perfis de alumínio Tipo B e I. Através de pinos de guia para fixação elásticos, posicionados no lado inferior, os elementos são compatíveis com ranhuras de tamanhos 8 e 10.
Fixação forma A
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior com o pino expansível integrado e pressione para baixo. Por meio dos pinos expansíveis e dos grampos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Fixação forma B
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior e pressione para baixo. Por meio de batidas ou aparafusamento dos parafusos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Como alternativa, é possível remover (quebrar) os grampos da parte inferior e substituí-los por parafusos e porcas de encaixe. Deste modo, o elemento de roletes pode ser aparafusado seguramente no perfil de alumínio.
Fixação forma A
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior com o pino expansível integrado e pressione para baixo. Por meio dos pinos expansíveis e dos grampos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Fixação forma B
Encaixe a parte inferior da caixa com roletes na ranhura do perfil de alumínio. Assente a parte superior e pressione para baixo. Por meio de batidas ou aparafusamento dos parafusos, o elemento de roletes será fixado seguramente na ranhura.
Como alternativa, é possível remover (quebrar) os grampos da parte inferior e substituí-los por parafusos e porcas de encaixe. Deste modo, o elemento de roletes pode ser aparafusado seguramente no perfil de alumínio.
Indicação de desenho
1) com guia lateral