Cantoneira Oscilante De Encaixe
com alavanca de aperto
- Para a conexão de dois perfis da mesma série
- Rotação livre e deslocamento ao longo das ranhuras por meio da soltura do parafuso
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
12,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira Oscilante De Encaixe
Forma
B
Versão 1
com alavanca de aperto
Versão 2
tipo I
B=Largura
32
BN=Para ranhura
8
D1=Rosca
M08
H=Altura
36
L=Comprimento
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
L1
18
L2
65
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
6
Tipo
I
Descrição
Material
Cantoneira oscilante de encaixe, em Zamak.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cantoneira oscilante de encaixe pintada na cor alumínio.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.