Material
Cantoneira oscilante de encaixe em Zamak.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido. Corpo básico em aco.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido. Corpo básico em aco.
Versão
Cantoneira oscilante de encaixe pintada na cor alumínio.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Porcas de encaixe zincadas.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta, peça de aço brunida.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Porcas de encaixe zincadas.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta, peça de aço brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Cantoneira oscilante de encaixe, forma B
a partir de
5,98 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cantoneira oscilante de encaixe, forma B com alavanca de aperto
a partir de
10,01 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cantoneiras oscilantes de encaixe forma C, com módulo de fixação excêntrico
a partir de
47,38 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cantoneira oscilante de encaixe em Zamak.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido. Corpo básico em aco.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido. Corpo básico em aco.
Versão
Cantoneira oscilante de encaixe pintada na cor alumínio.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Porcas de encaixe zincadas.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta, peça de aço brunida.
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Porcas de encaixe zincadas.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta, peça de aço brunida.
Indicação
As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Cantoneiras oscilantes de encaixe
As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas, por exemplo, para a conexão de dois perfis de alumínio da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
A rotação livre e o deslocamento na ranhura serão somente possíveis, se o parafuso for solto, liberando assim ambas as fixações.
A norelem oferece cantoneiras oscilantes de encaixe em diversos modelos. Na maioria das vezes, são utílizadas em pares ou combinadas com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
A rotação livre e o deslocamento na ranhura serão somente possíveis, se o parafuso for solto, liberando assim ambas as fixações.
A norelem oferece cantoneiras oscilantes de encaixe em diversos modelos. Na maioria das vezes, são utílizadas em pares ou combinadas com uma cantoneira oscilante de fixação angular.