Material
Aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Os extratores de corrente permitem que as correntes de rolos sejam separadas de forma rápida e fácil para encurtá-las ou substituir uma peça danificada.
Os pinos são pressionados individualmente através do suporte externo.
Os pinos são pressionados individualmente através do suporte externo.
Aplicação
1. Coloque os mordentes do extrator de corrente no rolo do elo da corrente e centralize o pino de pressão no pino da corrente.
2. Aperte a ferramenta enquanto gira o manípulo superior no sentido horário até que o pino da corrente seja liberado.
3. O segundo pino também deve ser afrouxado para separar o olhal do pino.
2. Aperte a ferramenta enquanto gira o manípulo superior no sentido horário até que o pino da corrente seja liberado.
3. O segundo pino também deve ser afrouxado para separar o olhal do pino.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.