Vareta De Nível De Óleo
com ventilação
termoplástico
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Fácil manuseio
1,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Vareta De Nível De Óleo
Forma
D
Versão 1
com ventilação
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
zinco
D1=Diâmetro do furo tolerância
+0,1
D1=Diâmetro/Rosca
18
D=Diâmetro do cabo
33
D2
24
D3
14
D4 Ø
5
L
44
L1
21
Modo de fixação
prensagem
S mín.
17,5
Descrição
Material
Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação de desenho
1) O-Ring
2) Furo de respiro
2) Furo de respiro
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.