Material
Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Varetas de medição de nível de óleo forma B, com furo de ventilação
a partir de
1,61 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Varetas de medição de nível de óleo forma C, sem furo de ventilação
a partir de
1,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Varetas de medição de nível de óleo forma D, com furo de ventilação
a partir de
1,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
Forma B: com furo de respiro
Forma C: sem furo de respiro
Forma D: com furo de respiro
1) O-Ring
2) somente na forma D
Forma C: sem furo de respiro
Forma D: com furo de respiro
1) O-Ring
2) somente na forma D