Base
disco de apoio anti-vibratório
termoplástico
preto
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado ou com qualquer cabeça esférica
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova
3,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Forma
B
Tamanho
45
Versão 1
disco de apoio anti-vibratório
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro da base
44
Fmax=Capacidade de carga máx.
9
H=Altura
20
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
preto.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.