Material
Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma A
a partir de
1,56 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma B
a partir de
2,61 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma C
a partir de
2,61 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base para pés niveladores articulados, em plástico forma D
a partir de
4,98 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
preto.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
Indicação de desenho
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório
1) para bases Ø a partir de Ø80
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório
1) para bases Ø a partir de Ø80
Fusos roscados e bases para pés niveladores articulados
Pés niveladores articulados são compostos de dois componentes: de um lado um fuso roscado e de outro uma base. Eles oferecem grande vantagem, pois cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer modelo de base. Desta maneira, você pode combiná-los individualmente, dependendo de cada tipo de aplicação.
Além da versão em aço, a norelem oferece pés niveladores articulados em aço inoxidável.
Montagem
Com a ajuda de um martelo anti-retrocesso, a cabeça esférica será inserida verticalmente na base do pé nivelador articulado. Além disso, ele pode ser fixado diretamente no piso. Através de uma perfuração, pode-se abrir facilmente os dois tubos de fixação, que se encontram em estado fechado, para poder fixá-los no piso.Além da versão em aço, a norelem oferece pés niveladores articulados em aço inoxidável.