Construção de máquinas e equipamentos
22000
Correntes, Pinhões
Pinhões simples 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22252
Pinhões simples 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
Pré-furado
Com cubo unilateral
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 3,67 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
D
Selecione
105,8 (1)
111,9 (1)
117,9 (1)
123,9 (1)
130 (1)
136 (1)
142 (1)
148,1 (1)
154,1 (1)
160,2 (1)
166,2 (1)
172,3 (1)
178,3 (1)
184,4 (1)
190,4 (1)
196,5 (1)
202,5 (1)
208,6 (1)
214,6 (1)
220,7 (1)
226,8 (1)
232,8 (1)
238,9 (1)
283,2 (1)
355,9 (1)
471,1 (1)
58 (1)
586,2 (1)
63,9 (1)
69,8 (1)
701,4 (1)
75,8 (1)
81,8 (1)
87,8 (1)
93,8 (1)
99,8 (1)
L
Selecione
40 (17)
35 (10)
56 (4)
30 (3)
65 (2)
D2
Selecione
95 (10)
100 (8)
90 (5)
80 (4)
31 (1)
37 (1)
42 (1)
46 (1)
52 (1)
58 (1)
64 (1)
70 (1)
75 (1)
N=Quantidade de dentes
Selecione
10 (1)
11 (1)
114 (1)
12 (1)
13 (1)
14 (1)
15 (1)
16 (1)
17 (1)
18 (1)
19 (1)
20 (1)
21 (1)
22 (1)
23 (1)
24 (1)
25 (1)
26 (1)
27 (1)
28 (1)
29 (1)
30 (1)
31 (1)
32 (1)
33 (1)
34 (1)
35 (1)
36 (1)
37 (1)
38 (1)
45 (1)
57 (1)
76 (1)
8 (1)
9 (1)
95 (1)
1
(current)
2
Filtro
36 resultados encontrados
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=8 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716008
D
58
L
30
D2
31
N=Quantidade de dentes
8
3,67 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=9 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716009
D
63,9
L
30
D2
37
N=Quantidade de dentes
9
4,32 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=10 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716010
D
69,8
L
30
D2
42
N=Quantidade de dentes
10
5,26 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=11 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716011
D
75,8
L
35
D2
46
N=Quantidade de dentes
11
5,87 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=12 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716012
D
81,8
L
35
D2
52
N=Quantidade de dentes
12
6,93 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=13 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716013
D
87,8
L
35
D2
58
N=Quantidade de dentes
13
8,14 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=14 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716014
D
93,8
L
35
D2
64
N=Quantidade de dentes
14
9,02 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=15 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716015
D
99,8
L
35
D2
70
N=Quantidade de dentes
15
10,05 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=17 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716017
D
111,9
L
35
D2
80
N=Quantidade de dentes
17
12,55 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=18 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716018
D
117,9
L
35
D2
80
N=Quantidade de dentes
18
13,35 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=16 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716016
D
105,8
L
35
D2
75
N=Quantidade de dentes
16
11,49 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=20 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716020
D
130
L
35
D2
80
N=Quantidade de dentes
20
15,43 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=21 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716021
D
136
L
40
D2
90
N=Quantidade de dentes
21
18,14 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=19 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716019
D
123,9
L
35
D2
80
N=Quantidade de dentes
19
14,63 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=22 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716022
D
142
L
40
D2
90
N=Quantidade de dentes
22
19,34 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=23 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716023
D
148,1
L
40
D2
90
N=Quantidade de dentes
23
20,00 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=24 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716024
D
154,1
L
40
D2
90
N=Quantidade de dentes
24
20,87 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=25 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716025
D
160,2
L
40
D2
90
N=Quantidade de dentes
25
21,84 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=26 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716026
D
166,2
L
40
D2
95
N=Quantidade de dentes
26
23,64 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 3/4X7/16, N=27 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=12B-1
Código do artigo 22252-10340716027
D
172,3
L
40
D2
95
N=Quantidade de dentes
27
25,01 €
mais detalhes
1
(current)
2
Filtro
Descrição
Material
Aço C45.
A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.
Versão
com superfície sem tratamento, não temperado.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. Os pinhões são fornecidos pré-furados.
Detalhes
CAD
Acessórios