Pinhão
simples
aço
superfície sem tratamento
- Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
- Pré-furado
- Com cubo unilateral
23,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinhão
Versão 1
simples
Versão 2
pré-furado
Norma DIN ISO
606
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
146,83
N=Quantidade de dentes
29
B1
9,1
C
1,6
D
153,7
D2
90
D3
20
D3 máx.
20
Divisão mm (PxB1)
15,875X9,65
Divisão polegada (PxB1)
5/8X3/8
Divisão polegada (PxB1)
5/8X3/8
L
35
Nº ISO
10B-1
Nº ISO
10B-1
R
16
Descrição
Material
Aço C45.
A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.
A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.
Versão
com superfície sem tratamento, não temperado.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606.
As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.