Parafuso De Fixação
aço
zincada
- Adequado para rodas dentadas
11,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso De Fixação
Tipo de produto
para roda dentada com rolamento
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
D=Rosca
M16
ID=Adequado para
roda dentada ISO 16 B-1
A
25
A1
28
D3
20
L
66
Descrição
Material
Aço C45.
Versão
peça zincada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.