Descripción
Material
Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.
Versión
Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.