{"product":{"productId":"agid.32017","price":52.88,"name":"Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable"},"currency":"EUR"}
Material
Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.
Versión
Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable con agujero de referencia
desde
52,88 €
más IVA.
más gastos de envío
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada
desde
55,80 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.
Versión
Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).