text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Suporte de fixação rápida como elemento de conexão nos sistemas de troca rápida da norelem

O sistema de troca rápida da norelem representa uma solução flexível para posicionar e fixar pequenas peças de trabalho, por exemplo, em sistemas de medição e microscópios. O sistema é utilizado sobretudo quando for necessário obter uma baixa força de aperto mas com grande precisão.

O sistema de troca rápida norelem para fixação de ponto zero de dispositivos é composto por vários componentes. Estes incluem placas de base, grampos de fixação rápida, elementos adicionais modulares, geralmente adaptadores para unir elementos de fixação com grampos de fixação rápida, bem como elementos de fixação como tornos, mandris com castanhas de fixação ou suporte de fixação com componente de agulhas.

Suportes de fixação rápida unem placas de base com elementos modulares de montagem

Novidades na linha de produtos norelem Suportes de fixação rápida, que servem de elementos básicos, e podem ser montados diretamente numa placa de base ou mesa coordenada, com o auxílio de uma ranhura em T ou de uma rosca. norelem oferece diferentes tipos de placas básicas, por exemplo: mesas com rasgo T e mesas com furos roscados M6.

Os suportes de fixação rápida formam uma interface entre as placas básicas e os elementos modulares de montagem. Todavia, os elementos modulares de montagem servem como interface entre os elementos básicos e de fixação e podem ser unidos a eles sem o uso de ferramentas. A gama de produtos norelem inclui três elementos adicionais diferentes para o posicionamento livre no espaço 3D: Adaptador de alumínio para morsas de precisão e para placas com três castanhas, assim como cantoneiras em T.


Com os elementos de fixação da norelem, é possível posicionar e fixar pequenas peças sobre sistemas de medição, microscópios, projetores de perfil e semelhantes. O sortimento oferece quatro diferentes variantes: Com as  morsas de precisão, também disponíveis em miniatura, é possível fixar seguramente peças de trabalho de forma fácil e rápida sobre máquinas de medição para obter processos de medição, até mesmo com furos internos. A placa com três castanhas de precisão para mandril de operação manual é adequada especialmente para atender requisitos com baixa força de aperto, mas com alta precisão. A fixação da peça de trabalho ocorre por meio da fácil rotação do anel de fixação ou com a alavanca de aperto fornecida na entrega. O suporte de fixação com componente de agulhas é ideal para a fixação de peças moldadas, pois as agulhas com molas se adaptam à forma da peça de trabalho, quando esta for pressionada para dentro. Com o travamento das agulhas, as peças de trabalho podem ser posicionadas e fixadas de forma replicável no porta-ferramentas.

Vantagens do sistema de troca rápida norelem

Com o sistema de troca rápida da norelem, é possível substituir rapidamenteelementos individuais e até mesmo dispositivos inteiros, além de ajustar o sistema às novas peças e processos.

Como exemplo, elementos de fixação de todas as categorias podem ser posicionados e fixados fácil e rapidamente por fechamento de forma, através de um adaptador. Os dispositivos podem ser desmontados e completamente remontados inúmeras vezes exatamente da mesma forma: a reprodutibilidade poupa tempo e custos, aumentando significamente o tempo de funcionamento da máquina, portanto, uma clara vantagem sobre a tradicional construção de dispositivos descartáveis.