text.skipToContenttext.skipToNavigation
Pinos de retenção, buchas de posicionamento, grampos rápidos com sensores de monitoramento de condição

Produtos inteligentes para mais segurança

Pinos de retenção e buchas de posicionamento com sensores de monitoramento de condição, sensores de monitoramento de condição com suporte para grampos rápidos da norelem

           

A norelem está expandindo cada vez mais a sua linha de produtos com sensores de condição. Além de pinos de retenção, ela oferece a partir de agora buchas de posicionamento com sensores de condição. Com esses produtos novos e inteligentes, a norelem é pioneira no mercado: a integração de sensores indutivos reduz as perdas de materiais e aumenta significativamente a segurança do processo.

      
Os processos de fabricação devem se tornar mais estáveis, precisos e seguros. Os produtos com monitoramento de condição e posição baseado em sensores, como os pinos de retenção da norelem e as buchas de posicionamento com sensores de condição, oferecem aqui uma clara vantagem.

     

Nos pinos de retenção com sensor de condição, o manípulo com sensor integrado detecta a condição atual do pino. O sensor é conectado à unidade de controle da máquina por meio de um cabo de PVC de três fios. O status (bloqueado ou desbloqueado) pode ser registrado com precisão, permitindo o controle do processo baseado no tipo de operação. Dessa forma, o comprimento, a altura e a posição dos componentes móveis podem ser ajustados com maior precisão. Os pinos de retenção da norelem estão disponíveis nas versões de aço ou aço inoxidável.

       

Nas buchas de posicionamento com sensor de monitoramento de condição, o sensor de regulagem variável está posicionado direto na bucha. Nos modelos “para sensor de condição”, o usuário pode instalar um sensor indutivo convencional do mercado com um diâmetro de 3 mm. O sensor indutivo detecta o sinal e o transmite ao sistema de controle da máquina, que só inicia o ciclo de produção, por exemplo, quando todos os elementos operacionais ou de travamento estiverem na posição correta. O monitoramento eletrônico de condição é usado no setor de embalagens, entre outros, especialmente para o ajuste de formato das máquinas de embalagem.

        

Sensores de monitoramento de condição em aço inoxidável com suporte para grampos rápidos servem para detecção do estado de acionamento dos grampos rápidos.

O sensor reconhece se o grampo rápido se encontra em estado aberto ou fechado, possibilitando o processamento eletrônico desta informação.
Ele é fixado sobre o suporte diretamente no grampo.

        

Além de pinos de retenção, buchas de posicionamento e sensores de condição com suporte para grampos rápidos, a norelem oferece também posicionadores com mola e sensor de monitoramento de condição  na linha atual.

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com sensor de monitoramento de condição e cabo

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição

Sensores de monitoramento de condição em aço inoxidável com suporte para grampos rápidos