text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Mesas de posicionamento

Seja manual ou motorizado: com os sistemas de posicionamento da norelem, você pode posicionar componentes, sensores e ferramentas com a máxima precisão - de forma confiável, livre de manutenção e combinável modularmente.

A extensa linha de produtos da norelem inclui uma variedade de sistemas de posicionamento, desde as clássicas mesas de posicionamento manual até os módulos motorizados com controles integrados.
Cada sistema impressiona por seu movimento praticamente sem folga, que permite o posicionamento preciso mesmo em sistemas de ferramentas ou processos de manuseio exigentes.
O fuso de autotravamento com função de fixação adicional garante estabilidade em qualquer posição, sem a necessidade de reajuste.
Com uma folga radial de menos de 0,02 mm e uma escala que pode ser lida em 0,1 mm, a norelem oferece precisão no mais alto nível.

 

Aplicações versáteis

Seja na construção de máquinas e máquinas especiais, na tecnologia de medição, em aplicações ópticas ou em sistemas de automação - os sistemas de posicionamento da norelem são usados sempre que a máxima precisão é necessária. Eles também garantem sequências de movimento reproduzíveis e estáveis em laboratórios, instalações de teste e modelagem. Graças à guia de mancais de deslizamento livre de manutenção, os sistemas mantêm sua mobilidade livre contínua - por muitos anos.

A combinação de materiais de alta qualidade e fabricação de precisão garante a confiabilidade no uso diário. Os blocos de rolamentos e guias corrediças são de alumínio anodizado, enquanto o fuso e as colunas de guiamento são de aço inoxidável robusto. Um mancal de deslizamento integrado e livre de manutenção reduz a resistência ao mover a guia corrediça. Dependendo da versão, está disponível um indicador de posição que exibe o curso de ajuste com uma precisão de 0,1 mm.

 

A versão certa para cada aplicação

Os sistemas de posicionamento da norelem estão disponíveis em várias formas:
Mesas de posicionamento para movimentos lineares, mesas cruzadas de guia linear para eixos combinados, mesas de elevação para ajustes precisos de altura e mesas redondas de posicionamento para movimentos rotativos contínuos de 360°. Todas as variantes estão disponíveis nas versões curta ou longa e podem ser combinadas livremente entre si graças ao princípio modular - ideal para designs modulares e soluções especiais personalizadas.

Para aplicações em que os movimentos devem ser automatizados, a norelem oferece mesas de posicionamento de acionamento elétrico e mesas giratórias. Esses sistemas posicionam objetos com peso de até 10 kg a uma velocidade de até 1,2 m/min, de forma precisa, silenciosa e com baixa manutenção. A versão com controle de posicionamento integrado é incluída no fornecimento de um software de sortimentoção fácil de usar. Isso permite que as sequências de movimento sejam definidas intuitivamente e integradas aos sistemas existentes.

Uso de mesas de posicionamento na fabricação de dispositivos

Neste vídeo, você pode ver como as mesas de posicionamento da norelem são usadas na fabricação de dispositivos. Eles permitem o ajuste preciso, flexível e confiável de peças de trabalho e dispositivos - para máxima precisão na produção.

Suas vantagens em um relance

Encontre o sistema de posicionamento certo para a sua aplicação