Construção de uma máquina de gravação a laser
Desde o primeiro esboço até o destaque final da feira
Uma máquina de gravação compacta foi desenvolvida para aplicação móvel em feiras comerciais para personalizar materiais publicitários e placas ao vivo. O objetivo do projeto: alta confiabilidade, baixa manutenção e rápido fornecimento de peças de reposição por meio da aplicação de componentes padrão.
⚙️ Projeto técnico e princípio de funcionamento
A máquina foi projetada como um sistema de pórtico clássico (projeto de portal). Com dimensões externas de aproximadamente 400 x 400 x 400 mm, ela é otimizada para o transporte, mas ainda oferece uma área de processamento de 200 x 200 mm.
Sistema de 3 eixos
Eixos X e Y: esses eixos controlam o posicionamento horizontal. O acionamento se dá por motores de passo NEMA17 e correias dentadas (perfil HTD 3M), o que permite velocidades de até 330 mm/s.
Eixo Z: usado para focalização precisa do laser. Aqui é utilizado um fuso de esferas recirculantes com passo de 2 mm, que, devido ao torque do motor, é autotravante em repouso.
O sistema de laser
O sistema é equipado com um laser de fibra infravermelha Atomstack R30 V2. Funciona sem contato e é adequado para uma ampla variedade de materiais (metais, plásticos, vidro, madeira). Com uma vida útil de até 100.000 horas, o sistema praticamente não precisa de manutenção.
A máquina demonstra que a qualidade industrial pode ser alcançada por meio da aplicação consistente de peças padrão, sem a necessidade de depender de produtos personalizados. Isso não apenas simplifica o projeto inicial, mas também garante a manutenção de longo prazo e a aquisição de peças sobressalentes.
"Os componentes padronizados facilitam a manutenção, um fator decisivo para dispositivos que precisam suportar a operação contínua em feiras comerciais."
Nico, gerente de projetos de desenvolvimento de produtos
💻 Design e integração de CAD
Uma parte significativa do tempo de desenvolvimento foi economizada com a aplicação do CAD no Autodesk Inventor. Como a norelem fornece conjuntos de dados 3D dimensionalmente precisos para quase todos os componentes, a modelagem manual das peças padrão não era mais necessária.
Vantagens para o planejamento do projeto
:Verificação de colisão: controle direto dos espaços de movimento no modelo digital.
Listas de peças: criação automatizada para aquisição sem erros.
Teste de ajuste: garantir a capacidade de montagem antes do primeiro pedido.
Você também pode usar nossos downloads gratuitos de CAD diretamente em sua ferramenta de design. Isso reduz as fontes de erro desde a fase de planejamento e faz com que seus projetos saiam do papel mais rapidamente.