text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Para a segurança de máquinas e equipamentos

Interruptores de posición mecánicos e apalpador de parada de emergência da norelem

De acordo com a diretiva relacionada a máquinas, as máquinas e os equipamentos devem ser equipados com um dispositivo para pará-lo em caso e emergência. A norelem oferece uma grande variedade de botões de parada de emergência que garantem o desligamento seguro em diferentes ambientes de instalações. As chaves de fim de curso mecânicas são igualmente importantes para a operação segura de um sistema. Elas agora fazem parte da linha de produtos da norelem.

Chaves de fim de curso mecânicas

As chaves de fim de curso podem ser encontradas em quase todas as áreas de construção de máquinas e aparelhos, bem como na tecnologia de transporte. As áreas de aplicação típicas são os controles de posição final de componentes, detecção de posição em portas e portões basculantes, e detecção de objetos na tecnologia de transporte. As chaves de fim de curso consistem em duas unidades: uma unidade base e um atuador. A unidade base possui uma tampa retrátil com elemento antiperda. A tampa pode ser aberta por meio de uma chave de parafusos e fechada novamente sem ferramentas. Para a introdução de cabos, está disponível uma abertura com tamanho de M20x1,5. Os cabos são conectados por meio de terminais. A unidade base está equipada com um pino de pressão que serve de atuador. Dependendo da situação inicial, ele também pode ser substituído por outro atuador. Os atuadores estão disponíveis em quatro formas de estrutura diferentes.

As chaves de fim de curso da norelem estão disponíveis com o grau de proteção IP67. Por meio da ruptura positiva, eles garantem uma operação confiável.

Apalpador de parada de emergência

Os botões de parada de emergência da norelem servem para desligar manualmente máquinas e equipamentos em caso de perigo. Eles são concebidos de forma a serem seguros contra manipulação e são facilmente reconhecíveis graças ao seu formato em cogumelo, que cumpre com as normas estabelecidas, na cor de sinalização vermelha em fundo amarelo. Para evitar um acionamento involuntário, o botão deve ultrapassar um determinado ponto de pressão. O desbloqueio do botão de emergência é feito com rotação para a direita ou esquerda. Todos os botões estão disponíveis com colar de proteção de bloqueio.

Os componentes estão em conformidade com a norma DIN EN ISO 13850 e têm uma alta durabilidade de 50.000 ciclos de operação, no mínimo. Dependendo da versão, apresentam uma densidade de até IP67. Para obter uma segurança elevada, os botões de parada de emergência estão equipados com dois contatos NF. Além disso, a norelem oferece variantes automonitorizadas com um contato NA adicional.

Os botões de parada de emergência estão disponíveis para aberturas de montagem com diâmetros de 16,2 mm e 22,3 mm, bem como com carcaça na versão de montagem. A Minibox é especialmente adequada para perfis em alumínio – uma caixa estreita, pronta para instalação, totalmente equipada com uma carcaça integrada, incluindo um botão de parada de emergência.