text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Componentes Hygienic USIT® para os mais altos padrões de limpeza

Limpo. Seguro. Comprovado.

Os mais rigorosos padrões de higiene são aplicados nos setores alimentício e farmacêutico. Cada união roscada, cada dispositivo de controle e operação e cada vedação deve ser projetada de forma que a sujeira, os germes e os resíduos do produto não tenham chance.
Com os componentes Hygienic USIT® da norelem, nossos clientes recebem uma linha completa de peças normatizadas testadas e em conformidade com a higiene - de parafusos e porcas a arruelas, manípulos e batentes amortecedores.

Suas vantagens em um relance

Livre de zonas mortas e fácil de limpar: sem frestas ou recessos nos quais os resíduos possam se acumular


Certificado e testado: certificado em conformidade com a FDA, EU 1935/2004, USP Class VI, EHEDG


Materiais de alta qualidade: aço inoxidável 1.4404 / 1.4401, elastômeros higiênicos (EPDM, Fluoroprene®)


Resistente: adequado com processos de limpeza CIP, SIP, WIP e COP


Eficiente e flexível: substitui soluções de soldagem complexas e reduz os tempos de inatividade

Áreas típicas de aplicação

  • Produção de alimentos e bebidas
  • Indústria farmacêutica e química

  • Biotecnologia e tecnologia médica

  • Construção de equipamentos para processos sensíveis à higiene

Hygienic USIT®

Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®

A arruela Hygienic USIT® estabelece novos padrões em vedação higiênica.

  • Estrutura: arruela metálica (aço inoxidável 1.4404) com anel de elastômero firmemente conectado.

  • Característica especial: vedação livre de zonas mortas sob as cabeças dos parafusos, mesmo com meios agressivos e altas temperaturas de esterilização.

  • Certificação: somente em combinação com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03, os parafusos sextavados com colar 07170-04 ou as porcas cegas com colar 07280-05 garantem uma vedação livre de zonas mortas, o que corresponde às diretrizes EHEDG. A família de produtos "Parafusos sextavados de aço inoxidável com colar e anéis de vedação e arruelas para Hygienic USIT® Set 07170-10" é certificada pela EHEDG.

Parafusos e porcas cegas higiênicos

  • Feito de aço inoxidável 1.4404, altamente polido com profundidade de rugosidade Ra menor que 0,8 μm.

  • Desenvolvido conforme a norma DIN EN 1665 para áreas em contato com o produto.

  • Em combinação com o Hygienic USIT®, absolutamente à prova de vazamentos e fácil de limpar em processos CIP, SIP e WIP.

Manípulos e dispositivos de controle e operação

  • Higienicamente suave, ergonômico e não sujeito à ferrugem.

  • Variantes como manípulos em T, manípulos borboleta, alavancas de aperto ou botões de cabeça cogumelo - todos projetados de forma que não haja formação de bolsões de sujeira.

Perfis para proteção de cantos e bordas e batentes amortecedores de borracha

  • Feito de silicone em conformidade com a FDA, sem ADI e resistente a agentes de limpeza.

  • Proteja as bordas, absorva choques e aumente a vida útil dos sistemas.

Why norelem?

With norelem, you can rely on a wide range of products, fast availability and reliable quality. Our hygienic design components are tested in accordance with international standards, designed without dead space and meet all the requirements of modern production facilities. This allows you to design your machines and systems to be hygienically safe, durable and efficient.