Novidade na norelem: Fechos rápidos de pressão de alta qualidade
Os componentes são adequados para processos de abertura e fechamento frequentes, para uso interno e externo.
Novidades na linha de produtos norelem são Fechos rápidos de pressão com furos de aparafusamento ocultos que se destacam pela sua funcionalidade e design atrativo. Os componentes são adequados para fixar e fechar de forma segura revestimentos de máquinas, tampas, contentores de transporte e caixas, por exemplo.
Os furos de aparafusamento ocultos asseguram que os fechos rápidos de pressão estejam protegidos contra manipulação e vandalismo. Todas as peças funcionais estão protegidas sob a carcaça fundida de alta resistência. Isto significa que o fecho rápido de pressão se integra esteticamente na configuração geral, pois não existem cantos de interferência visíveis.
Os fechos rápidos de pressão estão disponíveis nos modelos: cromados de alto brilho, cromados mate e revestidos a pó na cor preta. Além disso, os usuários podem também optar pelas versões com ou sem cilindro de fechadura. Na versão com cilindro de fechadura, serão fornecidas duas chaves. O sistema de fechamento é um sistema de fechos iguais.
Os fechos rápidos de pressão e o contra-gancho podem ser rebitados ou aparafusados. A construção robusta e a ultrapassagem da posição do ponto morto garantem a montagem resistente às vibrações. Capacidade máxima de suporte de carga corresponde a 1.200 N.