Tecnologia inovadora de fixação para as mais altas exigências - a norelem tem novos grampos tipo torpedo em sua linha de produtos
A norelem está expandindo sua linha de grampos tipo torpedo para aplicações exigentes em metalurgia, marcenaria e engenharia mecânica. Os novos elementos de fixação impressionam por seu design robusto, opções de aplicação versáteis e elevadas forças de fixação de até 33.350 N.
Os grampos tipo torpedo da norelem são ideais para processos de fixação e retenção precisos e confiáveis na produção. Entre outras coisas, eles são usados para manter as peças de trabalho no lugar durante a retificação, fresagem ou soldagem em metalurgia. Na produção de móveis, por exemplo, eles são usados para suportar peças de madeira com segurança durante o corte e o aplainamento. Eles também são usados na indústria eletrônica, por exemplo, na montagem e fixação de placas de circuito impresso, componentes e dispositivos técnicos de eletrônica.