Fabricação de dispositivos
Cada detalhe é importante na fabricação de dispositivos. Aumento da eficiência e redução de custos começam com a seleção dos componentes certos. Com mais de 140.000 peças normatizadas, dispositivos de controle e operação e peças de máquinas imediatamente disponíveis em nossa linha de produtos, você pode acelerar consideravelmente seus processos de projeto e fabricação. Beneficie-se dos dados em CAD gratuitos, da qualidade verificada e da disponibilidade rápida para realizar seus acessórios de forma mais rápida e econômica.
Os acessórios podem ser encontrados em vários setores nos processos de fabricação, montagem e reparo:
Tecnologia aeroespacial
Construção de máquinas-ferramenta
Construção de automóveis
Construção em aço
Como uma subárea da fabricação de ferramentas, os acessórios cumprem duas funções básicas.
Determinação: a determinação é uma função básica e leva a uma definição clara da posição da peça de trabalho em um dispositivo.
Fixação: a fixação é uma função básica e mantém a peça de trabalho em uma posição reproduzível durante a usinagem.
As vantagens da fabricação de dispositivos:
Garantia da qualidade consistente
Redução do tempo não produtivo
Redução dos tempos de produção
Melhoria do manuseio ergonômico
Construção de dispositivos na prática: exemplo de aplicação de um dispositivo de medição para análises complexas de isolamento
A eficiência atende a padrões comprovados: nesse projeto, realizamos um dispositivo de medição altamente dinâmico para a garantia de qualidade de componentes de mobilidade eletrônica. A especialidade: mais de 70% do projeto consiste em peças padronizadas da norelem (incluindo mesas basculantes e sistemas de posicionamento). Esse exemplo de aplicação ilustra como a aplicação de componentes padronizados alcança a máxima precisão de repetição e, ao mesmo tempo, reduz os custos de manutenção.
Em nossos vídeos de aplicação, mostramos de forma prática como as soluções inovadoras podem ser implementadas com eficiência na construção de luminárias.
Marcação e gravação a laser precisas de componentes cilíndricos
Neste vídeo, apresentamos um dispositivo inovador para marcação e gravação a laser de alta precisão de peças cilíndricas.
A peça central do sistema é uma mesa redonda de posicionamento com uma potente transmissão por correia dentada, que garante movimentos rotativos uniformes e controlados com precisão. Isso permite a inscrição com alta repetibilidade - ideal para aplicações exigentes, como a aplicação de linhas de escala, marcações técnicas ou etiquetagem individual.
A combinação de usinagem mecânica e tecnologia laser de última geração permite uma usinagem eficiente e de alta qualidade - mesmo para geometrias complexas ou grandes quantidades.
Fabricação eficiente de dispositivos com componentes norelem
Este vídeo oferece uma visão da fabricação eficiente e orientada para a prática de dispositivos na empresa EMBE Zerspanung. A empresa desenvolveu um dispositivo de medição de alta precisão que pode ser usado para testar de forma confiável o isolamento de cabos em veículos elétricos.
São usados componentes padronizados da norelem, que não só permitem um projeto simples e uma implementação rápida, mas também atendem aos mais altos requisitos de precisão e repetibilidade. A precisão do dispositivo desempenha um papel decisivo, especialmente em processos de teste relevantes para a segurança, como o teste de isolamento.
Graças aos componentes modulares da norelem, o dispositivo de medição pode ser realizado de forma eficiente e adaptada de forma ideal aos requisitos específicos no campo da eletromobilidade.