text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Esferas transferidoras com carcaça em plástico

A norelem oferece aos construtores uma ampla variedade para as diferentes necessidades de transporte

     

Mover cargas de um local para outro: com as esferas transferidoras da norelem é fácil. O especialista em peças padronizadas e de operação oferecem elementos de transporte em diferentes variantes. A versão com carcaça de plástico é especialmente adequada para o uso na indústria alimentícia.

     

O especial destas esferas transferidoras é a sua carcaça em plástico azul, certificado e aprovado para a aplicação em áreas essenciais de higiene. As esferas transferidoras estão disponíveis em uma versão com esferas de tração e esferas de carga em aço inoxidável, como também em uma variante com esferas de carga de plástico. Elas dispõem de uma tampa hermética, fechada, que evita o aparecimento de cantos sujos. Por meio dos orifícios, na parte inferior, as esferas transferidoras tornam-se fáceis de limpar. Elas deslocam cargas de até

500 N e com uma velocidade de transporte de até 1,5 m/s e podem ser aplicadas com faixas de temperatura entre –30 °C a +50 °C (esfera de carga em plástico: até +30 °C).

     

Com as esferas transferidoras da norelem, é possível deslocar, rodar e direcionar as cargas sem grande esforço. Elas são adequadas como componentes em sistemas transportadores, assim como em sistemas de alimentação, máquinas de usinagem ou equipamentos de embalagem. As esferas asseguram uma deslocação precisa em todas as posições de montagem. Elas são robustas, necessitam de pouca manutenção e podem ser montadas rapidamente.

    

Além da versão com carcaça de plástico, a norelem oferece esferas transferidoras para uso com cargas pesadas (até 15.000 N), que dispõem de uma carcaça em aço maciça e que resiste a cargas de impacto sem problemas. Para aplicações em salas limpas, instrumentos de medição ou mecanismos miniatura, as esferas transferidoras também estão disponíveis em variante miniatura – a menor tem apenas 8,5 mm de altura e apresenta um comprimento da rosca de 2,5 mm.

     

A norelem disponibiliza 42 variantes de esferas transferidoras na sua totalidade,dispondo, assim, de uma solução adequada para todos os requisitos de transporte.