text.skipToContenttext.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Cinco novas famílias de produtos – muitas aplicações possíveis 

Dobradiças norelem para perfis de alumínio 

As dobradiças podem ser encontradas em todos os lugares em que as coisas precisam se articular, por exemplo, como ferragens em móveis, portas e recipientes.Na norelem, os clientes agora podem encontrar uma linha ampliada de produtos de dobradiças para superfícies e perfis de alumínio, desde componentes até conjuntos com acessórios de montagem.  

A linha de produtos da norelem consiste em cinco novas famílias de produtos: conjuntos de dobradiças de alumínio com batente interno e barra, bem como metades de dobradiças de alumínio com batente interno ou externo e eixos de aço inoxidável e tampas de plástico correspondentes. As dobradiças podem ser montadas à esquerda ou à direita e podem ser giradas em 360°. 

Tudo em um: o conjunto completo  

A mais popular é a variante de conjunto. A norelem fornece dobradiças completas com todos os componentes individuais, incluindo duas metades de dobradiça, um eixo e duas tampas de cobertura. A dobradiça pode ser carregada com até 200 N nas direções x e y (valor de guia não vinculativo) e é fornecida com uma barra na parte traseira, já que apenas um parafuso de fixação é fornecido aqui. Com isso, o produto só pode ser usado para larguras de ranhura de 8 mm. A dobradiça está disponível com um conjunto de montagem que inclui dois parafusos de cabeça escareada e duas porcas de encaixe. Essa variante só é adequada para o perfil do item. 

 

Bem combinados: os componentes  

As dobradiças também podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. As metades de dobradiça estão disponíveis nas versões interna e externa e em diferentes larguras (tamanho A3), além de eixos de aço inoxidável e capas de cobertura de termoplásticoadequados. As forças de carga dessas dobradiças são de até 100 N na direção x e de até 150 N na direção y (valores de guia não vinculativos). Vantagens das dobradiças personalizadas: diferentemente do conjunto completo, elas podem ser combinadas com as porcas de encaixe do perfil de item e do perfil Bosch (levando em conta os diâmetros de parafuso M5 e M6). 

 

Fácil de instalar: dobradiças de pino de plástico 

Os novos artigos também incluem Dobradiças de pino plásticas em duas versões com diâmetros de pino de 6 mm ou 8 mm. O ângulo de abertura das dobradiças é de 120°. Elas são adequadas para portas internas, não são visíveis para o usuário e podem ser usadas à direita ou à esquerda. Elas também podem ser usadas como pino de guia para travamento, economizam espaço e são rápidas de instalar: a poliamida da carcaça contém um pino de aço zincado que é simplesmente pressionado no manípulo com mola.