Ideal para a aplicação em ambientes sob condições severas
Juntas universais em aço inoxidável da norelem
A norelem dispõe de juntas universais em aço inoxidável no seu portfólio que, devido a alta resistência à corrosão, são especialmente adequadas para aplicações Outdoor ou para aplicações na indústria química, alimentícia ou farmacêutica.
As juntas universais em aço inoxidável (material 1.4301) transmitem movimentos rotativos ou torques dos eixos e compensam os desalinhamentos dos eixos. A norelem oferece juntas universais nas versões únicas ou duplas. Ambas as variantes possuem um rolamento deslizante. Devido a este rolamento, as articulações angulares podem compensar deslocamentos angulares significativamente maiores em comparação com outros tipos de acoplamentos. As juntas universais de duplo eixo do fornecedor, que têm dois pontos de apoio, podem compensar adicionalmente o desalinhamento radial.
Requisitos de acordo com o uso pretendido
As juntas universais em aço inoxidável da norelem estão de acordo com a norma DIN 808. As velocidades máximas permitidas dependem do ângulo de trabalho e da carga, mas não devem exceder os 500 min-1. O ângulo de trabalho em juntas universais simples é de 45° e em juntas universais duplas é de 90°, o que significa que são basculantes nesta medida.
As juntas universais são montadas praticamente sem folgas. Disponíveis com ou sem rasgo de chaveta. Se for necessária uma proteção contra torção, deve ser aplicada a versão como rasgo de chaveta. Se as juntas universais forem usadas em operação contínua, o usuário deve garantir uma lubrificação suficiente, por exemplo, por meio de uma manga de proteção de borracha com lubrificante. As diretivas para a aplicação de juntas universais em aço inoxidável devem ser individualmente determinadas dependendo da aplicação. Os especialistas da norelem ficam felizes em poder ajudar os seus clientes em caso de dúvidas sobre produtos ou detalhes técnicos.