{"product":{"productId":"agid.32096","price":16.41,"name":"Cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo de arame de aço inoxidável 1.4401.
Cobertura para revestimento de cabos em aço inoxidável.
Bucha para aplicação em extremidades, parafuso de ajuste e terminal roscado fabricados de latão.
Porca sextavada de aço inoxidável A2.
Versão
Cabo de arame e porca sextavada com superfícies sem tratamento.
Cobertura para revestimento de cabos de plástico na cor preta.
Bucha para aplicação em extremidades passivada na cor azul.
Parafuso de ajuste e terminal roscado em latão.
Cobertura para revestimento de cabos de plástico na cor preta.
Bucha para aplicação em extremidades passivada na cor azul.
Parafuso de ajuste e terminal roscado em latão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cabo de arame de aço inoxidável 1.4401.
Cobertura para revestimento de cabos em aço inoxidável.
Bucha para aplicação em extremidades, parafuso de ajuste e terminal roscado fabricados de latão.
Porca sextavada de aço inoxidável A2.
Versão
Cabo de arame e porca sextavada com superfícies sem tratamento.
Cobertura para revestimento de cabos de plástico na cor preta.
Bucha para aplicação em extremidades passivada na cor azul.
Parafuso de ajuste e terminal roscado em latão.
Cobertura para revestimento de cabos de plástico na cor preta.
Bucha para aplicação em extremidades passivada na cor azul.
Parafuso de ajuste e terminal roscado em latão.
Indicação
Os cabos Bowden são destinados à transmissão da força de tração e usados como controle remoto em combinação com elementos de acionamento.
O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o ajuste preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido a fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Por isso, o comprimento do contra-mancal (revestimento do cabo) deve ser ajustado, após a colocação do cabo Bowden por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Deve-se evitar igualmente uma queda do raio de curvatura mínimo durante a instalação, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o revestimento do cabo foi concebido somente para absorção de forças de compressão: se for puxado com demasiada força, a espiral interna sofrerá um estiramento e ficará permanentemente danificada.
O cabo Bowden é uma peça de reposição para pinos de retenção com controle remoto 03096-10.
O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o ajuste preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido a fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Por isso, o comprimento do contra-mancal (revestimento do cabo) deve ser ajustado, após a colocação do cabo Bowden por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Deve-se evitar igualmente uma queda do raio de curvatura mínimo durante a instalação, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o revestimento do cabo foi concebido somente para absorção de forças de compressão: se for puxado com demasiada força, a espiral interna sofrerá um estiramento e ficará permanentemente danificada.
O cabo Bowden é uma peça de reposição para pinos de retenção com controle remoto 03096-10.
Fornecimento
Cabo de arame com terminal 03096-15.
Cobertura para revestimento de cabos com tubo interno 03096-20.
Bucha para aplicação na extremidade 03096-25.
Parafuso de ajuste 03096-30.
Terminal roscado fixação com pino roscado 03096-35.
Porca sextavada 07212-106.
Cobertura para revestimento de cabos com tubo interno 03096-20.
Bucha para aplicação na extremidade 03096-25.
Parafuso de ajuste 03096-30.
Terminal roscado fixação com pino roscado 03096-35.
Porca sextavada 07212-106.
Indicação de desenho
1) Cabo de arame
2) Cobertura para revestimento de cabos
3) Bucha para aplicação em extremidades
4) Parafuso de ajuste
5) Terminal roscado
6) Porca sextavada
2) Cobertura para revestimento de cabos
3) Bucha para aplicação em extremidades
4) Parafuso de ajuste
5) Terminal roscado
6) Porca sextavada
Acessórios
Pino de retenção e elemento de acionamento 03096-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.