{"product":{"productId":"agid.27598","price":219.82,"name":"Tomadas múltiplas com carcaça de alumínio, forma C"},"currency":"EUR"}
- Carcaça em alumínio de elevada qualidade
- Tomadas com disposição de 45°, também adequadas para conectores angulares grandes
- Versão ESD disponível
- Disponível com portas de carga USB
Descrição
Material
Carcaça: alumínio.
Capas de acabamento: plástico PA, reforçado com fibra de carbono.
Tomadas: plástico PA.
Tomadas USB: plástico ABS.
Interruptor: plástico ABS/PA.
Capas de acabamento: plástico PA, reforçado com fibra de carbono.
Tomadas: plástico PA.
Tomadas USB: plástico ABS.
Interruptor: plástico ABS/PA.
Versão
Carcaça: cores naturais anodizadas (versão ESD anonizado preto).
Capas de acabamento: preto.
Tomadas: preto.
Tomadas USB: preto.
Interruptor: azul, iluminável (versão ESD laranja, iluminável).
Capas de acabamento: preto.
Tomadas: preto.
Tomadas USB: preto.
Interruptor: azul, iluminável (versão ESD laranja, iluminável).
Indicação
Tomadas múltiplas de qualidade industrial robusta para a alimentação elétrica no local de trabalho. As tomadas estão integradas em um perfil de alumínio com porca 8 tipo I traseira. Por meio da porca, é possível efetuar a fixação em porcas Tpara perfis e sobre elementos de superfície com os acessórios disponíveis separadamente.
As tomadas múltiplas possuem uma entrada e uma saída de corrente. Elas estão integradas nas capas de acabamento na parte frontal, sendo que, dependendo da versão, elas podem ser acionadas por meio de um interruptor liga/desliga iluminado. A conexão à fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente. Com um acoplamento de conexão ou um cabo de ligação, várias tomadas múltiplas podem ser conectadas diretamente ou com certa distância umas das outras (sequência de 6 tomadas no máximo, comprimento máximo do cabo 8 m para o cabo de alimentação e de ligação). Potência de conexão máx. 3500 Watt. Luminárias LED adicionais podem ser conectadas à saída de energia.
A tomada múltipla também está disponível com um módulo com duas tomadas USB. Tablets, telefones celulares e outros dispositivos móveis podem ser operados e carregados por meio das portas USB com SMART-IC.
As tomadas múltiplas possuem uma entrada e uma saída de corrente. Elas estão integradas nas capas de acabamento na parte frontal, sendo que, dependendo da versão, elas podem ser acionadas por meio de um interruptor liga/desliga iluminado. A conexão à fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente. Com um acoplamento de conexão ou um cabo de ligação, várias tomadas múltiplas podem ser conectadas diretamente ou com certa distância umas das outras (sequência de 6 tomadas no máximo, comprimento máximo do cabo 8 m para o cabo de alimentação e de ligação). Potência de conexão máx. 3500 Watt. Luminárias LED adicionais podem ser conectadas à saída de energia.
A tomada múltipla também está disponível com um módulo com duas tomadas USB. Tablets, telefones celulares e outros dispositivos móveis podem ser operados e carregados por meio das portas USB com SMART-IC.
Faixa de temperatura
0 °C até +40 °C.
Indicação de desenho
1) Lado de entrada
Acessórios
80161 Cabo de alimentação.
80161-05 Cabo de ligação.
80161-10 Acoplamentos de conexão.
80161-49 Capas de cobertura.
07075-01 Porca T, conector direto.
07075-02 Porca T, conector de perfis.
10242-01 Cantoneira de aço.
10905 Placas de conexão.
80161-05 Cabo de ligação.
80161-10 Acoplamentos de conexão.
80161-49 Capas de cobertura.
07075-01 Porca T, conector direto.
07075-02 Porca T, conector de perfis.
10242-01 Cantoneira de aço.
10905 Placas de conexão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.