{"product":{"productId":"agid.35448","price":6.23,"name":"Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos"},"currency":"EUR"}
Material
Revestimento de poliuretano (PUR).
Rolamento de aço.
Rolamento de aço.
Versão
Revestimento marrom escuro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma A
a partir de
6,23 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma B
a partir de
7,49 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Revestimento de poliuretano (PUR).
Rolamento de aço.
Rolamento de aço.
Versão
Revestimento marrom escuro.
Indicação
O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas. O revestimento é de camada dupla com diâmetro D = 40 mm.
A vantagem do revestimento de PUR é sua operação silenciosa.
As rodas de guia não são adequadas para uso em altas temperaturas e alta umidade, ou quando expostas à água. As rodas de guia são resistentes ao óleo, que não contém solventes. Os solventes que contêm óleo podem causar inchaço ou deterioração da resistência.
A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
A vantagem do revestimento de PUR é sua operação silenciosa.
As rodas de guia não são adequadas para uso em altas temperaturas e alta umidade, ou quando expostas à água. As rodas de guia são resistentes ao óleo, que não contém solventes. Os solventes que contêm óleo podem causar inchaço ou deterioração da resistência.
A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
Acessórios
Pinos correspondentes 95102.