{"product":{"productId":"agid.35441","price":11.21,"name":"Rodas de guia cilíndricas de plástico sem e com pinos de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Revestimento de poliacetal (POM).
Rolamentos e pinos de aço inoxidável.
Rolamentos e pinos de aço inoxidável.
Versão
Revestimento branco.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodas de guia cilíndricas de plástico sem e com pino de aço inoxidável - Forma A
a partir de
11,21 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodas de guia cilíndricas de plástico sem e com pino de aço inoxidável - Forma B
a partir de
14,65 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Revestimento de poliacetal (POM).
Rolamentos e pinos de aço inoxidável.
Rolamentos e pinos de aço inoxidável.
Versão
Revestimento branco.
Indicação
O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas.
A vantagem do revestimento POM é sua operação silenciosa.
As rodas de guia não são adequadas para cargas axiais ou de impacto.
A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
A vantagem do revestimento POM é sua operação silenciosa.
As rodas de guia não são adequadas para cargas axiais ou de impacto.
A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
Dados técnicos
Possibilidade de temperaturas operacionais de até 105 °C.