text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
4 Resultados acertos

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Com a forma C, a altura da roda de guia pode ser ajustada. Depois que a altura tiver sido definida, o parafuso poderá ser apertado (veja a imagem da aplicação).

Para os artigos 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 e 95102-3015170, a tolerância para a dimensão D se desvia.

Forma A: com flange.
Forma B: versão redonda.
Forma C: versão excêntrica.
Forma D: versão curta.
Indicação de desenho
1) Anel de retenção
2) Arruela
3) Arruela de pressão
4) Porca sextavada
5) Parafuso com cabeça abaulada achatada e sextavado interno
Acessórios
Para 95102-3006055 serve 95101.002008.
Para 95102.3006110 servem 95101.102008 e 95101.102509.
Para 95102.3008130 servem 95101.103011 e 95101.103511.
Para 95102.3010160 serve 95101.104012.
Para 95102.3012160 servem 95101.104514 e 95101.105014.
Para 95102.3015170 servem 95101.105515 e 95101.106015.

Outros pinos:
Outra roda de guia 95101.
Roda de guia 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 e 95101-25.

Outros clientes também compraram