Material
Carcaça em chapa de aço resistente.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Versão
Carcaça prensada.
O garfo, a placa de piso e o pino central são reforçados.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e casquilho de apoio endurecido.
Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
O garfo, a placa de piso e o pino central são reforçados.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e casquilho de apoio endurecido.
Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodízio industrial fixo
a partir de
65,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízio industrial giratório
a partir de
111,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízio giratório com freio "stop-top"
a partir de
150,14 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço resistente.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Versão
Carcaça prensada.
O garfo, a placa de piso e o pino central são reforçados.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e casquilho de apoio endurecido.
Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
O garfo, a placa de piso e o pino central são reforçados.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e casquilho de apoio endurecido.
Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
Estes rodízios e rodas são especialmente resistentes contra batidas e impactos,
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.