Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas de poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rodízio industrial fixo
a partir de
47,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízio industrial giratório
a partir de
73,29 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rodízio giratório com freio "stop-fix"
a partir de
100,88 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas de poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.